(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·For heavy-duty upright vise
·Compatible models: TSRV-200K
Compatible Model | TSRV-200K | Trusco Code | 414-9645 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part TSRV200KHB in the Heavy Duty Upright Vise (Heavy Duty Type, Round Body Shaft, Turntable Provided Type) Handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSRV200KHB trong chuỗi Heavy Duty Upright Vise (Heavy Duty Type, Round Body Shaft, Turntable Provided Type) Handle.