(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Upright Vise (Heavy-Duty Type / Round Body Shaft) Handle

Upright Vise (Heavy-Duty Type / Round Body Shaft) Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      302,311VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·For upright vise
·Please select according to the compatible model.

 
Part Number
SRV100001
SRV125001
SRV150001
SRV200001
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model Trusco Code

302,311 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more SRV-100416-2641

342,051 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) SRV-125416-2650

467,410 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more SRV-150342-8141

642,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) SRV-200342-8150

Loading...Tải…

  1. 1