(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·These parts are used for TRUSCO NAKAYAMA vises.
·Quantity per pack (pcs.): 4
Part Number |
---|
SRV100N002 |
SRV125N002 |
SRV150N002 |
SRV200N002 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Model | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110,480 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | SRV-100 | 416-2625 | ||
120,341 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | SRV-125 | 416-2633 | ||
114,201 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | SRV-150 | 336-2299 | ||
126,911 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | SRV-200 | 336-2302 |
Loading...Tải…
Number of Sets Enclosed(piece) | 4 |