(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·For upright vise
·Please select according to the compatible model.
Part Number |
---|
SRV100K |
SRV125K |
SRV150K |
SRV200K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) | Height (mm) | Compatible Model | Thickness (mm) | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579,296 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 106 | 22 | SRV-100 | 12 | 416-2609 | ||
614,333 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 128 | 22 | SRV-125 | 12 | 416-2617 | ||
1,021,370 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 155 | 22 | SRV-150 | 12 | 284-4842 | ||
1,396,256 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | 205 | 25 | SRV-200 | 15.4 | 284-4851 |