(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·For lateral vise
·Quantity per pack (pcs.): 2
·Please select according to the compatible model.
Part Number |
---|
TV100K |
TV125K |
TV150K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) | Height (mm) | Compatible Model | Thickness (mm) | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557,383 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | 104 | 18 | LV-100N、RV-100N | 9 | 287-0801 | ||
866,791 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | 129 | 25 | LV-125N、RV-130N | 12 | 287-0819 | ||
994,676 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | 154 | 24 | LV-150N、RV-150N | 12 | 287-0827 |
Loading...Tải…
Number of Sets Enclosed(piece) | 2 |