(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drilling Machine Vise "F Type" Handle Shaft, Securing Screw Set

Drilling Machine Vise "F Type" Handle Shaft, Securing Screw Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      262,763VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Drilling Machine Vise "F Type" Replacement Handle Shaft, Securing Screw Set

 
Part Number
FV75HB
FV100HB
FV125HB
FV150HB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model Trusco Code Mass
(g)

262,763 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) FV-75301-1101320/set

278,898 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) FV-100301-1119340/set

345,691 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) FV-125301-1127480/set

365,346 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) FV-150301-1135540/set

Loading...Tải…

  1. 1