(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A durable multi-clamp attachment set.
[Features]
·Multi-clamp option set.
·If you use an extender block, you can tighten and fix while avoiding obstacles.
·Round pipes can be tightened and fixed by using V-pads.
·Can be tightened and fixed from the outside.
Part Number |
---|
TUD45MAS |
TUF65M85MAS |
TUM105PMAS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
299,901 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 415-0520 | 128 | ||
372,023 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 415-0538 | 179 | ||
502,100 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 415-0546 | 359 |