(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
V pad can be adjusted between 90° and 180°.
Part Number |
---|
TUD45M010 |
TUF65M85M010 |
TUM105PM010 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
106,000 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 415-0473 | 61 | ||
187,131 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 415-0490 | 106 | ||
216,780 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 415-0511 | 173 |
Loading...Tải…
Features | V pad can be adjusted between 90° and 180°. |