(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A spring clamp made of nylon resin.
· Materials can be grasped firmly with the movable clamp.
Part Number |
---|
TPSC-50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
104,363 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Overall Length(mm) | 160 | Maximum Opening(mm) | Approx. 60 | Pocket(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 257-2648 | Mass(g) | 120 | Features | Spring clamp made from nylon resin. Can neatly tuck materials with movable type clasp. |
Specifications | Color: body/black clasp/orange |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TPSC-50 in the Spring Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TPSC-50 trong chuỗi Spring Clamp.