(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
The variable split blade enables stable cutting and smooth drilling for wood and resin.
Product Type | Other | blade diameter(mm) | 5 | Overall Length(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Model | TCL-15~38 | Trusco Code | 277-5328 | Mass(g) | 15 |
Material (center drill) | High-Speed Steel (SKH51) | Application | Work material: Steel plate, Aluminum, Casting, Plywood, Gypsum board, PVC, Steel plate (3.2 mm), Stainless steel (1.0 mm). |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TCL-560 in the "TCL Hex Shaft Hole Cutter" Center Drill series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TCL-560 trong chuỗi "TCL Hex Shaft Hole Cutter" Center Drill.