(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tip for Young Men TNEX270412

Tip for Young Men TNEX270412
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      820,517VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A dedicated indexable insert for a chamfer cutter Young Men that can perform chamfering.
[Applications]Used for chamfering.

 
Part Number
TNEX270412-ZA10T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

820,517 VND

3 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Chamfering/Horizontal work material Aluminum / Resin Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Material Details Carbide K10 type Edge Shape Sharp edge
Number Contained In A Packet(Piece) 3 Number of operating corners 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part TNEX270412-ZA10T in the Tip for Young Men TNEX270412 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TNEX270412-ZA10T trong chuỗi Tip for Young Men TNEX270412.