(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hanchanman R

Hanchanman R
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      27,837,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Lightweight (about 1.3 kg) Handy type that can process up to R3 (C3)
・ Small tip and low cost

 
Part Number
HAM3R-100S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

27,837,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Processable Plate Thickness(mm) 12~ Chamfering performance R3 Up to (C3) Operating appropriate air pressure(Mpa) 0.49~0.68(5~7kgf/c㎡)
Air Consumption Amount(m³/min) 0.19 Number Of Rotations(r.p.m) 10000 Dimensions(mm) W100×D180×H90.6
Weight(kg) 1.3 Number of flutes(Sheets) 1 Compatible Tip(Type) SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR