(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Specialized mini oil for cutting tool accessories.
[Applications]
For lubrication of tools and parts.
Height(mm) | 80 | Width(mm) | 30 | Depth(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Trusco Code | 796-5842 | Weight(g) | 30 |