(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
RC Hand Cutter

RC Hand Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,822,654VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Round chamfering and C chamfering of R1, R2, and R3 are possible by exchanging the insert.
The unique insert replacement method makes insert replacement fast and accurate.

 
Part Number
CR25-05T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,822,654 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Round Chamfer Maximum Blade Diameter (D)(mm) 25 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated R Size (R)(mm) 1–3 Number of Blades 1
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 3.8 φd(mm) 25 Overall Length L(mm) 150
ℓs(mm) 100 ℓn(mm) 50 Drawing 5
Compatible Tip T32GSR/T32MOR/TT32GUR

Please check the type/dimensions/specifications of the part CR25-05T in the RC Hand Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CR25-05T trong chuỗi RC Hand Cutter.