(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Chamfering cutter

Chamfering cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,336,385VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Wide variety. Angle can be selected from 15° to 75° (5° increments) according to applications.
· Tips are available in many types to support diverse workpieces.

 
Part Number
NK1536T
NK2035T
NK2535T
NK3030T
NK3030T-20
NK3030T-25
NK3030TL
NK3532T
NK4031T
NK4530T
NK4530T-20
NK4530T-25
NK4530TL
NK5031T
NK5532T
NK6030T
NK6030T-20
NK6030T-25
NK6030TL
NK6533T
NK7032T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
S
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)
Trusco Code

8,336,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1537.98321301004.08~36796-6253

8,336,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2037.18321301005.38~36796-6326

8,336,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 25368321301006.58~35796-6385

11,179,098 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3034.88321301007.78~33-

8,336,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3034.88201301007.78~33-

8,336,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3034.88251301007.78~33-

12,455,118 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3034.88321701407.78~33-

11,179,098 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3533.38321301008.98~32796-6504

8,336,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4031.78321301009.98~31796-6555

11,179,098 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4529.983213010010.98~29-

8,336,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4529.982013010010.98~29-

8,336,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4529.982513010010.98~29-

12,455,118 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4529.983217014010.98~29-

11,179,098 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5031.9123213010011.812~31796-6636

8,336,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 5532.7153213010012.715~32796-6687

11,179,098 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6030.5153213010013.415~30-

11,179,098 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6030.5152013010013.415~30-

8,336,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 6030.5152513010013.415~30-

12,455,118 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6030.5153217014013.415~30-

8,336,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 6533.1203213010014.020~33796-6750

11,179,098 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 7032.6223213010014.522 to 32796-6806

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Chamfering/Horizontal work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N NA Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated
Number of Blades 2 ℓn(mm) 30