(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Momimen

Momimen

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Momimen
  • Momimen
  • Momimen
  • Momimen
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,347,380VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Only one tool needed for both gouging and C-chamfering. Improves productivity by helping reduce the number of tools used in ATC tool changes.
· The dedicated tip has a unique shape, eliminating the risk of vibration and damage.

 
Part Number
SC1045C
SC1245C
SC1630C
SC1630CL
SC1645C
SC1645CL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
φdn
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

3,347,380 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 9013.51310110822~13.5

3,347,380 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 9013.51312110822~13.5

4,473,108 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 11816.1516.516110822~16.15

6,708,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 11816.1516.5162001722~16.15

4,103,373 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9013.51316110822~13.5

6,708,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9013.513162001722~13.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) / Chamfering/Horizontal work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N NA Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated
Number of Blades 1 ℓn(mm) 28