(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
For removal of iron powder after drilling and tapping and removal of iron scraps from inside holes.
Magnet Adsorption Force(N) | 1 | Magnet Diameter(mm) | 5 | Total Length(mm) | 232 |
---|---|---|---|---|---|
Product Model | Magnet cleaner | Material (Magnet) | Alnico Magnet | Material (Body) | Rolled Steel Material for General Structure |
Adsorption Amount: M3 x 6(g) | 4 | Adsorption Amount M3 Plain Washer(g) | 3 | Body size | φ5×30 |
Mass(g) | 26 | Use | Convenient when removing iron powder after drilling/tapping work and removing iron scraps from holes. | Features | The Handle Can Be Freely Bent and Retain Its Form |
Please check the type/dimensions/specifications of the part K-5F in the Magnetic Cleaner (Flexible, K-5F/10F/15F) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-5F trong chuỗi Magnetic Cleaner (Flexible, K-5F/10F/15F).