(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PP Strong Cord Ball

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    183,888 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M-164-1
M-164-2
M-164-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code

193,535 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more White 367-5939 1 Roll

183,888 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue 367-5947 1 Roll

183,888 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Green 367-5955 1 Roll

Basic Specifications

  • Material
    Polypropylene (PP)
  • Width(mm)
    1
  • Length(m)
    250
  • Features
    Resilient, easily bound type with 3 twists.
  • Use
    String Cords and Binding of Documents etc.
  • Mass(g)
    180
  • 1 Roll

Product Description

Thin twisted-strand rope made of triple-stranded polypropylene.
[Features]
· 3-strand twisted design ensures strength and makes it easy to bind.
[Applications]
· Ideal for use as cording, etc. for small packages or when bundling together documents.

Part Number
M-164-1
M-164-2
M-164-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code

193,535 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more White 367-5939 1 Roll

183,888 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue 367-5947 1 Roll

183,888 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Green 367-5955 1 Roll

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1