(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PP Welded Rope

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    200,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
Y-4
Y-5
Y-6
Y-8
Y-10
Y-620
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

445,330 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 400 398-2131 1000 1 Roll

200,000 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 5 300 398-2149 1000 1 Roll

571,810 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6 300 398-2157 1500 1 Roll

571,810 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8 200 398-2173 1500 1 Roll

571,810 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10 150 398-2122 1500 1 Roll

378,280 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6 200 398-2165 1000 1 Roll

Basic Specifications

  • Material
    Polypropylene (PP)
  • Color
    White
  • Features
    The surface is heat-treated to prevent unraveling.
  • Use
    General packing, bundling, etc.
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

[Features]
· Surface is heat-treated so that it will not come apart during use.
[Applications]
· General packing, binding, etc.

Part Number
Y-4
Y-5
Y-6
Y-8
Y-10
Y-620
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

445,330 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 400 398-2131 1000 1 Roll

200,000 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 5 300 398-2149 1000 1 Roll

571,810 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6 300 398-2157 1500 1 Roll

571,810 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8 200 398-2173 1500 1 Roll

571,810 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10 150 398-2122 1500 1 Roll

378,280 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6 200 398-2165 1000 1 Roll

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1