(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stick bite SKH57

Stick bite SKH57
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,335,198VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
Used for cut-off and lathe machining.
[Features]
High speed steel with excellent heat resistance and thermal damage resistance is used.

 
Part Number
STB-1
STB-2
STB-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)
Overall Length
(mm)
Height
(mm)
Applicable Holders Mass
(g)

1,335,198 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.29012.7ST-125

2,948,040 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 411515.9ST-260

2,903,777 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.814019ST-394

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SKH57