(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plain Bar (Comes with Bit)

Plain Bar (Comes with Bit)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,667,171VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

With a finished cutting bit, the blade can be processed for use.

 
Part Number
PB-1
PB-2
PB-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Tool Dimensions
(mm)
Mass
(g)
Bar Diameter Tool No.

4,667,171 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2004.76X4.76X2522Ф13BTB-10

5,692,277 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2506.35X6.35X3241Ф16BTB-20

6,668,400 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3007.93X7.93X3866Ф19BTB-30

Loading...Tải…

  1. 1