(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・S45C type.
・Can be used when clamping workpieces with an inclination.
・You can make fine adjustments by hand when clamping.
A(mm) | M10-1.5 | B(mm) | 60 | C(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 8 | E(mm) | 5 | F(mm) | 6 |
H(mm) | 32 | Finishing | S45C | Mass(g) | 46.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KSS-10 in the Knurled Head Swivel Screw series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KSS-10 trong chuỗi Knurled Head Swivel Screw.