(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·S45C type.
·The swivel tip and hex socket allow for a wide range of applications.
[Applications]
For clamping irregularly shaped workpieces.
Part Number |
---|
SSS-6 |
SSS-8 |
SSS-10 |
SSS-12 |
SSS-14 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284,456 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M6-1.0 | 25 | 4 | 5 | 3 | 3.8 | ||
308,259 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M8-1.25 | 32 | 5 | 7 | 4 | 5.8 | ||
351,341 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M10-1.5 | 38 | 6 | 9 | 5 | 16.2 | ||
363,341 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M12-1.75 | 42 | 7 | 10 | 6 | 30 | ||
385,570 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M14-2.0 | 50 | 9 | 12 | 6 | 45 |
Loading...Tải…
Finishing | S45C |