(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjusting Bolt

Adjusting Bolt
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      215,211VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·S45C type.
·The knurled sides make it easy to make fine adjustments by hand during clamping.

 
Part Number
AHS-12
AHS-14
AHS-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Mass
(g)

215,211 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M12-1.7565328684

363,537 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M14-2.07036107110

290,948 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M16-2.07538128200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Finishing S45C