(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
·S45C, HRC35, black oxide coating finish type.
·It can be used with a double-cam handle for a wide range of applications.
[Applications]
·As a presser for workpieces.
·As a jig for clamping.
Part Number |
---|
HRC-10 |
HRC-20 |
HRC-40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Use | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504,192 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 9 | 16 | 60 | 14 | 32 | 7 | 3 | 5 | 44 | ||
663,338 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 25 | 90 | 18 | 53 | 11 | 4 | 9 | 108 | ||
1,330,038 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 38 | 115 | 22 | 64 | 17 | 6 | 12 | 560 |
Loading...Tải…
Base Width | S45C | Specifications | Black oxide finish | Hardness | HRC35° |