(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A slotted heel strap clamp with a black oxide coating finish.
Material: S45C
Use | 16 | A(mm) | 32 | B(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
C(mm) | 20 | D(mm) | 57 | E(mm) | 13 |
F(mm) | 10 | G(mm) | 8 | H(mm) | 8 |
Mass(g) | 305 | Base Width | S45C | Specifications | Black oxide finish |
Hardness | HRC35° |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SHC-30 in the Slot Heel Strap Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SHC-30 trong chuỗi Slot Heel Strap Clamp.