(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rest Nut

Rest Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      791,993VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
3 types of rest nuts with different shapes.
·Materials: SCM440
·Hardness: HRC60
·Finish: black oxide coating
·Weight: 42 g / 43 g / 63 g / 76 g / 80 g /

 
Part Number
16M-WN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

791,993 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) M16 B(mm) 25 C(mm) 28
D(mm) 24 E(mm) 16 Finishing SCM440
Heat Coating HRC60 Old No. Black oxide finish Mass(g) 80

Please check the type/dimensions/specifications of the part 16M-WN in the Rest Nut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 16M-WN trong chuỗi Rest Nut.