(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Pad

Toggle Pad
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      910,221VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·S45C, HRC38, black oxide coating finish type.
·The ball swivel prevents the clamping head from damaging the workpiece.

 
Part Number
TP-12
TP-16
TP-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Mass
(g)

910,221 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1219352411780

1,001,302 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16244029138150

1,079,597 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 202950401810300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Finishing S45C Heat Coating HRC38 Old No. Black oxide finish