(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
·S45C, HRC35, black oxide coating finish type.
・ Strong tightening is possible.
Part Number |
---|
8M-HN |
12M-HN |
14M-HN |
16M-HN |
30M-HN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,456 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M8-1.25 | 13 | 8 | 10 | ||
77,634 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M12-1.75 | 19 | 12 | 19 | ||
82,080 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M14-2.0 | 22 | 14 | 30 | ||
108,414 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M16-2.0 | 24 | 15 | 36 | ||
344,944 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | M30-3.5 | 46 | 30 | 278 |
Loading...Tải…
Finishing | S45C | Features | HRC35 | Processing | Black oxide finish |