(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Knurled Nut

Knurled Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      517,175VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·S 45C, HRC 30 to 38, black oxide coating finish type.

Part Number
16M-BKN
16M-KN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
Heat Coating Mass
(g)

943,860 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 453035381812M65M16HRC32 ~ 38180

517,175 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30122510M16----HRC30°~35°45

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Finishing S45C Old No. Black oxide finish