(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· For tightening inclined clamps.
· S45C, HRC35, black oxide finish type.
Part Number |
---|
8M-SFN |
10M-SFN |
12-SFN |
12M-SFN |
14M-SFN |
16M-SFN |
18M-SFN |
20M-SFN |
22M-SFN |
24M-SFN |
34-SFN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185,506 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M 8-1.25 | 19 | 13 | 12 | 2.5 | 4.0 | 30 | ||
194,905 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M 10-1.5 | 22 | 17 | 13 | 3 | 4.0 | 40 | ||
403,668 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4/8" (1/2) | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 4 | 5 | 65 | ||
223,240 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M 12-1.75 | 28 | 19 | 17 | 4 | 5 | 55 | ||
223,276 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M 14-2.0 | 28 | 22 | 17 | 4 | 5.5 | 75 | ||
262,227 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M 16-2.0 | 33 | 24 | 20 | 5 | 5.5 | 80 | ||
318,292 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M 18-2.5 | 35 | 27 | 20 | 5 | 5.5 | 83 | ||
378,685 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M 20-2.5 | 40 | 30 | 25 | 6 | 6 | 160 | ||
482,553 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M 22-2.5 | 45 | 32 | 28 | 6 | 6 | 170 | ||
557,503 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M 24-3.0 | 48 | 36 | 28 | 6 | 6 | 185 | ||
547,273 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6/8" (3/4) | 41.3 | 31.8 | 25.4 | 6.4 | 6.4 | 133 |
Loading...Tải…
Finishing | S45C | Features | HRC35 | Processing | Black oxide finish |