(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The Z-type clamp has a long set bolt hole, so there is plenty of room for adjustment.
Part Number |
---|
GNC-120 |
GNC-150 |
GNC-175 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | G (mm) | I (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,794,279 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 120 | 36 | 30 | 102 | 16 | 17 | 50 | 45 | 13 | 500 | ||
3,058,792 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 48 | 48 | 130 | 25 | 25 | 55 | 60 | 17 | 1300 | ||
4,843,235 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 175 | 60 | 60 | 150 | 30 | 30 | 65 | 70 | 21 | 2300 |
Loading...Tải…
Finishing | S45C | Heat Coating | HRC-32~38° | Features | Z type clamps have a long oblong setting bolt hole so there is plenty of room for adjustment. |