(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
● Please use the set product for work streamlining.
● It allows the range of machining to expand.
● Time savings.
Part Number |
---|
PSN-1008 |
PSN-1210 |
PSN-1412 |
PSN-1614 |
PSN-1816 |
PSN-2018 |
PSN-2220 |
PSN-2622 |
PSN-2824 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Table Slot Distance (mm) | Screw Diameter (mm) | Plain Clamp | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,389,372 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | A | 5400 | ||
15,811,729 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 10 | A | 6200 | ||
16,752,049 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | 12 | B | 7700 | ||
17,151,979 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 14 | B | 8800 | ||
18,747,572 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 18 | 16 | C | 10800 | ||
22,854,093 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 18 | C | 13700 | ||
23,745,626 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 22 | 20 | D | 15500 | ||
34,804,021 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 26 | 22 | E | 21600 | ||
38,869,624 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 28 | 24 | E | 25400 |
Loading...Tải…
Screw Support | S-1002 set (4 pcs) |