(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Can be inserted into grooves of sub-tables, etc., and used for positioning, correcting parallels, clamping work, and more
Part Number |
---|
SDC-1600 |
SDC-1800NK |
SDC-2000NK |
SDC-2200NK |
SDC-2400NK |
SDC-2800NK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | A0-0.02 (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,706,345 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | 75 | 100 | 120 | 16 | 750 | ||
1,929,819 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 55 | 80 | 105 | 120 | 18 | 800 | ||
2,445,421 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 70 | 95 | 120 | 135 | 20 | 1480 | ||
2,513,092 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 70 | 95 | 120 | 135 | 22 | 1630 | ||
3,893,867 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 85 | 110 | 135 | 150 | 24 | 2540 | ||
4,481,862 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 100 | 125 | 150 | 170 | 28 | 4200 |
Loading...Tải…
Base Width | S45C | Reset Bolt | Insert into grooves of sub-tables, etc., and is used for positioning, correcting of parallels, clamping work, etc. | Hardness | HRC35° |