(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A simplified clamp for NC machinery with built-in spring that automatically raises the jaw tip when loosened
A(mm) | 31 | B(mm) | 16 | C(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 16 | E(mm) | By a Freely Adjustable Jig | F(mm) | 15 |
H(mm) | 14 | G(mm) | 38 | I(mm) | 6 |
J(mm) | 22 | Stack Bolt | CS-1270 | Spring | CS-12B |
Finishing | SCM440 | Heat Coating | HRC35° | Features | A spring simplified by the clamp for NC machinery, etc., is built-in, and if loosened the jaw tips automatically appear |
Mass(kg) | 0.3 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HCB-2 in the Hook Lamp, B Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HCB-2 trong chuỗi Hook Lamp, B Type.