(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
MK-15 |
MK-18 |
MK-21 |
MK-24 |
MK-27 |
MK-30 |
MK-36 |
MK-42 |
MK-50 |
MK-60 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (Bore) | Capacity (L) |
External Dimensions: Height (mm) |
Major Diameter (mm) |
Usable Inner Dimensions: Height (mm) |
Inner Diameter (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228,966 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15 cm | 0.85 | 64 | 169 | 62 | 150 | 279-3229 | 160 | 1 pc. | ||
295,700 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 18 cm | 1.33 | 73 | 200 | 72 | 180 | 279-3237 | 220 | 1 pc. | ||
363,863 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 21 cm | 2.2 | 84 | 230 | 82 | 210 | 279-3245 | 290 | 1 pc. | ||
441,113 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 24 cm | 3.2 | 96 | 262 | 94 | 240 | 279-3253 | 380 | 1 pc. | ||
608,280 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 27 cm | 4.55 | 106 | 293 | 105 | 270 | 279-3261 | 550 | 1 pc. | ||
750,208 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 30 cm | 6.3 | 121 | 325 | 115 | 300 | 279-3270 | 700 | 1 pc. | ||
1,142,135 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 36 cm | 10.5 | 141 | 385 | 137 | 360 | 279-3288 | 1070 | 1 pc. | ||
1,531,871 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 42 cm | 16.2 | 166 | 450 | 159 | 420 | 279-3296 | 1420 | 1 pc. | ||
2,209,798 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 cm | 27.5 | 191 | 540 | 191 | 500 | 279-3300 | 1980 | 1 pc. | ||
3,315,415 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 60 cm | 45.5 | 226 | 652 | 230 | 600 | 279-3326 | 2780 | 1 pc. |
Part Number |
---|
MK-15 |
MK-18 |
MK-21 |
MK-24 |
MK-27 |
MK-30 |
MK-36 |
MK-42 |
MK-50 |
MK-60 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (Bore) | Capacity (L) |
External Dimensions: Height (mm) |
Major Diameter (mm) |
Usable Inner Dimensions: Height (mm) |
Inner Diameter (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228,966 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15 cm | 0.85 | 64 | 169 | 62 | 150 | 279-3229 | 160 | 1 pc. | ||
295,700 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 18 cm | 1.33 | 73 | 200 | 72 | 180 | 279-3237 | 220 | 1 pc. | ||
363,863 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 21 cm | 2.2 | 84 | 230 | 82 | 210 | 279-3245 | 290 | 1 pc. | ||
441,113 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 24 cm | 3.2 | 96 | 262 | 94 | 240 | 279-3253 | 380 | 1 pc. | ||
608,280 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 27 cm | 4.55 | 106 | 293 | 105 | 270 | 279-3261 | 550 | 1 pc. | ||
750,208 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 30 cm | 6.3 | 121 | 325 | 115 | 300 | 279-3270 | 700 | 1 pc. | ||
1,142,135 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 36 cm | 10.5 | 141 | 385 | 137 | 360 | 279-3288 | 1070 | 1 pc. | ||
1,531,871 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 42 cm | 16.2 | 166 | 450 | 159 | 420 | 279-3296 | 1420 | 1 pc. | ||
2,209,798 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 cm | 27.5 | 191 | 540 | 191 | 500 | 279-3300 | 1980 | 1 pc. | ||
3,315,415 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 60 cm | 45.5 | 226 | 652 | 230 | 600 | 279-3326 | 2780 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.