(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Plastic Drum (Plastic Drum)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    1,269,848 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SKPDC-100L-1-BL
SKPDC-200L-2-BL
SKPDC-200L-8-BL
SKPDO-25L-1-BL
SKPDO-30L-1-BL
SKPDO-60L-1-BL
SKPDO-75L-1-BL
SKPDO-110L-1-GL
SKPDO-120L-1-BL
SKPDO-200L-1-BL
SKPDO-220L-1-BL
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Product Type Capacity
(L)
Capacity Details
(L)
Major Diameter
(mm)
Height
(mm)
Handle Trusco Code UN Mark Mass
(kg)
Amount Of Content

5,255,380 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Close Type 100 ~ 199 100 476 725 NA 459-4088 UN approved 6.5 1 pc.

6,120,190 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Close Type 200 200 580 925 Available 459-4096 - 10.5 1 pc.

7,555,109 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Close Type 200 200 586 910 NA 459-4100 UN approved 10.5 1 pc.

1,269,848 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Open Type ~ 49 25 296 521 NA 342-5207 - 1.84 1 pc.

1,913,193 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Open Type ~ 49 30 312 502 NA 342-5215 - 1.84 1 pc.

3,578,513 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Open Type 50 ~ 99 60 400 618 Available 342-5223 UN approved 3.7 1 pc.

4,174,436 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Open Type 50 ~ 99 75 420 698 Available 342-5231 UN approved 4.2 1 pc.

5,175,244 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Open Type 100 ~ 199 110 464 750 NA 342-5169 UN approved 5.2 1 pc.

5,301,064 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Open Type 100 ~ 199 120 490 792 NA 342-5177 UN approved 6.2 1 pc.

9,163,556 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Open Type 200 200 580 974 Yes (Body) 342-5185 UN approved 9.85 1 pc.

7,602,058 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Open Type 201 ~ 220 588 977 NA 342-5193 UN approved 9.9 1 pc.

Basic Specifications

  • Body / Option
    Main Body
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
·Excellent chemical resistance and oil resistance.
·It is about half the weight of steel.
·It can also be used with strong acids and strong alkalis.
·Some drums have obtained the UN mark. (UN mark: International standard compliant product for marine transportation of dangerous goods)
[Applications]
·Ideal for powder transportation.

Part Number
SKPDC-100L-1-BL
SKPDC-200L-2-BL
SKPDC-200L-8-BL
SKPDO-25L-1-BL
SKPDO-30L-1-BL
SKPDO-60L-1-BL
SKPDO-75L-1-BL
SKPDO-110L-1-GL
SKPDO-120L-1-BL
SKPDO-200L-1-BL
SKPDO-220L-1-BL
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Product Type Capacity
(L)
Capacity Details
(L)
Major Diameter
(mm)
Height
(mm)
Handle Trusco Code UN Mark Mass
(kg)
Amount Of Content

5,255,380 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Close Type 100 ~ 199 100 476 725 NA 459-4088 UN approved 6.5 1 pc.

6,120,190 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Close Type 200 200 580 925 Available 459-4096 - 10.5 1 pc.

7,555,109 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Close Type 200 200 586 910 NA 459-4100 UN approved 10.5 1 pc.

1,269,848 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Open Type ~ 49 25 296 521 NA 342-5207 - 1.84 1 pc.

1,913,193 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Open Type ~ 49 30 312 502 NA 342-5215 - 1.84 1 pc.

3,578,513 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Open Type 50 ~ 99 60 400 618 Available 342-5223 UN approved 3.7 1 pc.

4,174,436 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Open Type 50 ~ 99 75 420 698 Available 342-5231 UN approved 4.2 1 pc.

5,175,244 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Open Type 100 ~ 199 110 464 750 NA 342-5169 UN approved 5.2 1 pc.

5,301,064 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Open Type 100 ~ 199 120 490 792 NA 342-5177 UN approved 6.2 1 pc.

9,163,556 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Open Type 200 200 580 974 Yes (Body) 342-5185 UN approved 9.85 1 pc.

7,602,058 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Open Type 201 ~ 220 588 977 NA 342-5193 UN approved 9.9 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Excellent in chemicals resistance and oil resistance. 
●Approx. 1/2 the lightness compared with steel. 
●It can also be used for strong acid/strong alkaline.

Specification

●Color:Blue (BL) / Gray (GL)
●SPQ(piece):1

Materials

●Ultra High Molecular Weight Polyethylene

Warning

●Warning that transportation of fluid or liquid dangerous goods may require UN certification.