(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Opened Drum Can (Lever Band Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    15,035,561 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KD-100L
KD-200L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Capacity Details
(L)
Top Board Lever Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

15,035,561 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 100 ~ 199 450 701 100 291-9168 15 1 pc.

23,788,167 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 200 567 882 200 291-9176 29 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Open Type
  • Inner Diameter(mm)
    Internal Lever Type
  • Body / Option
    Flat Lid Without Opening Stopper
  • Main body: option
    Main Body
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Drums with excellent corrosion resistance, durability, and cleanliness
[Features]
·lever band type
·Removable Top Lid
·Flat lid without mouth plug
·Inner lever type (External lever type only for KD-020L)
[Applications]
·Storage and transportation of solids, powders, viscous liquids, etc.

Part Number
KD-100L
KD-200L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Capacity Details
(L)
Top Board Lever Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

15,035,561 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 100 ~ 199 450 701 100 291-9168 15 1 pc.

23,788,167 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 200 567 882 200 291-9176 29 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1