[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Spray Container, Diamond Spray Long Alpha
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Color |
Trusco Code |
Amount Of Content |
|
359,693 VND
|
1 Piece(s)
|
|
5 Day(s) or more
|
Red |
324-9221 |
1 pc. |
|
359,693 VND
|
1 Piece(s)
|
|
5 Day(s) or more
|
Green |
324-9239 |
1 pc. |
Basic Specifications
-
- Capacity(ml)
- 1000
-
- Nozzle
- With nozzle
-
- Width(mm)
- 118
-
- Depth(mm)
- 290
-
- Height(mm)
- 310
-
- Mass(g)
- 200
-
- Main body: option
- Main Body
-
- Discharge Quantity(cc)
- 2
-
- Material: container
- Polyethylene (PE)
-
- Material: Main body
- Polypropylene (PP)
-
- Material: nozzle pipe
- Brass (Chrome plated)
-
- Accessory
- Syringe
-
- Caution
- Not suitable for hot water or paint of 60°C or more
-
- Amount Of Content
- 1 pc.
Product Description
[Features]
· Easy-to-use handle operation; fine mist can be sprayed.
[Applications]
· For home gardening, cleaners, disinfection, etc.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Color |
Trusco Code |
Amount Of Content |
|
359,693 VND
|
1 Piece(s)
|
|
5 Day(s) or more
|
Red |
324-9221 |
1 pc. |
|
359,693 VND
|
1 Piece(s)
|
|
5 Day(s) or more
|
Green |
324-9239 |
1 pc. |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.
Product Specifications
Features
●Easy-to-use handle steering wheel operation gives a fine mist.Specification
●Capacity(ml):1000
●SPQ(piece):12
●Discharge Rate: 2mlMaterials
●Main Body: Polypropylene(PP)
●Container: Polyethylene(PE)
●Nozzle: Brass(chrome plate)Warning
●Hot water of 60°C or more/paint etc. are not possible.