(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Sabre Saw Blade (for Woodwork)【5 Pieces Per Package】

Sabre Saw Blade (for Woodwork)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      673,650VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The blade has a unique design shape with excellent sharpness and durability.
[Applications]
· For cutting various wood materials including rod, square timber, and sheet timber.
· Ideal for cutting wood.

Part Number
THS1509-5P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

673,650 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of Teeth 9 Blade tip material High Carbon Steel Application Woodworking
Overall Length(mm) 150 Effective length of blade(mm) 130 Thickness(mm) 1.4
Cutting Capacity Wood (Width)(mm) 75 Quantity/Pack(sheet) 5 Trusco Code 389-5254
Compatible Model Maker Compatible with all manufacturers Mass(g/package) 80

Please check the type/dimensions/specifications of the part THS1509-5P in the Sabre Saw Blade (for Woodwork) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần THS1509-5P trong chuỗi Sabre Saw Blade (for Woodwork).