[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Electrician's Drum (with ground stand an breaker)
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
2,834,335 VND
|
1 Piece(s)
|
|
4 Day(s) or more
|
|
3,286,003 VND
|
1 Piece(s)
|
|
4 Day(s) or more
|
Basic Specifications
-
- Electrical wire length(m)
- 10
-
- Product Type
- Cord Reel
-
- Supported voltages(V)
- Single-Phase 100 V
-
- No. of Outlets
- 2
-
- Electrical wire thickness(mm2)
- 2
-
- Number of electrical wire cores(C)
- 3
-
- Mass(g)
- 2800
Product Description
[Features]
· For various types of motive power, allowing choice of length, protection functions, wire type, etc.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
2,834,335 VND
|
1 Piece(s)
|
|
4 Day(s) or more
|
|
3,286,003 VND
|
1 Piece(s)
|
|
4 Day(s) or more
|
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.
Product Specifications
Features
●It is a wide variety of cord reels such as length, protection function, and electric wire type.Specification
●Wire Specification Length(m):10
●Wire Specification Thickness(mm2):2.0
●Wire Specification Number of Cores(C):3
●Outlet Specification Rated:2P/15A/125V with grounding
●Outlet Specification Shape:d
●Temperature Sensor:ー
●Conducting Lamp:○
●Ground Terminal:○
●2P/3
●AC100V
●With breaker
●Limit Current: 15A
●With [Drum Stopper] that stops the rotation of cable and drum at the same time