(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
S8000DX |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
19,772,088 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
[Features]
・ All tools can be stored in the tray, making it easy to manage
・ A gear wrench, which is rare in the tool set, is included. Key lock type for safe storage of important tools
・ The manufacturer has the ideal tools for professionals from the viewpoint of users
・ Upper load capacity: 294 N 。 (30 kgf)Drawer load capacity: 254 N (25 kgf)
・ The drawer uses a ball bearing slider for smooth opening and closing
・ The drawer automatically locks when the cover is closed. With pop-out prevention lock mechanism
・ Square socket of 9.5 mm (3/8") deluxe tool set ideal for maintenance of machinery, automobiles and agricultural machinery
・ All tools can be set in the tray
Part Number |
---|
S8000DX |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
19,772,088 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.