(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tube Cutter (for Thin Stainless Steel [Thickness 1 mm or Less] Steel / Copper / Aluminum / Brass / Rigid PVC Pipes)

Tube Cutter (for Thin Stainless Steel [Thickness 1 mm or Less] Steel / Copper / Aluminum / Brass / Rigid PVC Pipes)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    511,168 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TC103E
TC104E
TC105E
TC107E
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Cutting Performance mm Overall Length
(mm)
Mass
(g)

511,168 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3-16 48 120

568,212 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5-28 80 200

776,542 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3-32 126.5 230

1,157,731 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5-45 163 400

Basic Specifications

  • Product Type
    Tube Cutter
  • Maximum Thickness(mm)
    3
  • Replacement Blade / Replacement Roll
    TCC105E
  • Features
    No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

Product Description

[Features]
· It is suitable for cutting thin-walled stainless steel (wall thickness: 1 mm or less).
· No chips, and excellent sharpness.
· Cleanly Cut Edge

Part Number
TC103E
TC104E
TC105E
TC107E
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Cutting Performance mm Overall Length
(mm)
Mass
(g)

511,168 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3-16 48 120

568,212 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5-28 80 200

776,542 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3-32 126.5 230

1,157,731 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5-45 163 400

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Specification

●Max Wall Thickness(mm):3