(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
CKR-17X19 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,772,318 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
For attaching/removing jaw bolts and nuts for tractors and cultivators
[Features]
· Long 450 mm size allows work at a distance from the claw.
· The ratchet function allows speedy work.
· Rust-resistant cationic paint.
· The length allows safe operation when replacing claws.
· Handle has a grip, making it easy to hold.
· Both the body and the claw are forged for excellent strength.
· Attach the CKR-174 exchangeable jaw wrench adapter to use 12.7 mm sockets.
· The push-type exchangeable jaw wrench adapter can be attached and detached with a single touch
Part Number |
---|
CKR-17X19 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,772,318 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.