(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EDS-719CS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,801,751 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
[Features]
· Work efficiency is improved using an easily maneuverable length.
· 20% weight reduction. It is light and prevents fatigue, and has a long-lasting battery.
· The socket part is a hexagonal surface type that does not damage the corners of bolts and nuts.
· It has a deep socket design for quick fastening of double nuts and preventing nuts from falling.
· The depth dimension of the socket part is 45 mm and it fits perfectly on a variety of bolts.
· Uses carefully selected materials made in Japan.
· EDS-719CS comes with a plastic case
Part Number |
---|
EDS-719CS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,801,751 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.