(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EEX-100 |
EEX-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Weight (g) |
Body Length (mm) |
Packing Dimensions (Height x Width) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461,672 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 65 | 73 | 152×35 | ||
444,891 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 150 | 110 | 123 | 202×35 |
Optimal for working in narrow and deep spaces
[Features]
· It has the durability to transfer the impact strike to the connected tip tool.
· The female 6.35 mm part has a ball locking mechanism to prevent attached tip tools from falling out.
· Fall prevention ball part is available for back order.
· Uses carefully selected materials made in Japan.
Part Number |
---|
EEX-100 |
EEX-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Weight (g) |
Body Length (mm) |
Packing Dimensions (Height x Width) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461,672 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 65 | 73 | 152×35 | ||
444,891 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 150 | 110 | 123 | 202×35 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.