(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
RA-150 |
RA-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) |
Weight (g) |
Head Width (mm) |
Head Length (mm) |
Tip Width (mm) |
Tip Thickness (mm) |
Grip Width (mm) |
Backing Sheet Dimension Height x Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531,646 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 161 | 1.5 | 120 | 17 | 50 | 2.5-4 | 1.8-3 | 48 | 220×70 | ||
714,123 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 193 | 1.9 | 160 | 19 | 66 | 2.8-4.3 | 1.8-3.2 | 50 | 260×70 |
[Features]
· The induction hardening provides high sharpness over a long period of time.
· Special tool steel is used to provide outstanding durability and corrosion resistance.
· The tips are long and narrow, giving it a workability which is very convenient for tight spaces.
· With easy-gripping hard grip
Part Number |
---|
RA-150 |
RA-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) |
Weight (g) |
Head Width (mm) |
Head Length (mm) |
Tip Width (mm) |
Tip Thickness (mm) |
Grip Width (mm) |
Backing Sheet Dimension Height x Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531,646 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 161 | 1.5 | 120 | 17 | 50 | 2.5-4 | 1.8-3 | 48 | 220×70 | ||
714,123 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 193 | 1.9 | 160 | 19 | 66 | 2.8-4.3 | 1.8-3.2 | 50 | 260×70 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.