(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
MBP-510 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
7,514,232 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
[Features]
・ It is a system puller set that changes the combination according to the place of use and extracts small diameter bearings in narrow places
・ It can work for both inner and outer rings
・ It can be used even in places where adjustment screws cannot be used, and centering is easy
・ Jaws and middle plate are forged, and all parts are heat-treated for excellent durability
・ Adjustment screw is a strong 30-degree trapezoidal lead screw
[Applications]
・ It is ideal for bearing replacement work for alternators from light vehicles to large dump trucks
Part Number |
---|
MBP-510 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
7,514,232 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.