(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
MN-125 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
642,391 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Compact head micro wire cutters.
[Features]
・ Compact head that is 25% smaller than that of same size wire cutters
・ Tips of the blades are rounded so as not to damage the circuit board or parts when cutting
・ Excellent durability using special tool steel
・ With rigid grip for easy grip
・ Since they have a spring, they are comfortable to use preventing fatigue during continuous work
・ Replaceable spring
[Applications]
・ For cutting leads and copper wires of electronic circuit boards
Part Number |
---|
MN-125 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
642,391 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.