(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sakura J Type

Sakura J Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,081,741VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Blade sharpness and tool life are significantly improved by making blade thin (1.5 mm) and suppressing resistance.

 
Part Number
TP135JA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,081,741 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material For Both Iron and Stainless Steel Outside Diameter(mm) 135 Blade Thickness(mm) 1.1
Number of Cutting Teeth(P) 30 Hole Diameter(mm) 20 Maximum Operating Rotational Speed(rpm) 3500
Number Contained(Sheets) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part TP135JA in the Sakura J Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP135JA trong chuỗi Sakura J Type.